Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Industrielle Klimaanlagen

Neue Markt- und Leistungsanforderungen

Die für Lebensmittel- und Getränkeanlagen, chemische Werke und zahllose sonstige Prozesse unverzichtbaren Luftkompressoren sind die Hochleister in modernen Produktionsanlagen. Dank der zunehmenden Nachfrage nach reinerer Luftversorgung, höheren Druckwerten und energieeffizienteren Anlagen wird ihnen eine immer höhere Leistung abverlangt.

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die Herausforderungen bewältigen

SKF unterstützt Erstausrüster und Betreiber bei der Erfüllung der Leistungs- und Marktanforderungen. Für die Aufrüstung älterer Kolbenkompressoren, die Konstruktion eines belastbareren Zentrifugalkompressors oder die Verbesserung der Energie- und Kosteneffizienz Schraubenkompressors hat SKF immer eine passende Lösung.

Kompressortypen

SKF logo