Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Powertrain Chassis (Antriebsstrang Chassis)

Hohe Leistungen und hohe Belastungen bei geringem Instandhaltungsaufwand

Muldenkipper
Die Antriebsstränge und Chassisteile von Baumaschinen müssen auf maximale Leistungsdichte bei minimalen Leistungsverlusten ausgelegt sein. Dabei sind auch die schwierigen Betriebsumgebungen und die hohe Dauerbelastungen zu berücksichtigen. Für einen kostengünstigen Betrieb ist ein möglichst geringer Instandhaltungsaufwand und ein Design erforderlich, das Bedienkomfort und Sicherheit fördert.
SKF kann Sie dabei unterstützen
SKF verfügt über eine Reihe von leistungsfähigen und wartungsfreien Lösungen, in die das Lager-, Dichtungs-, Schmierungs- und Sensor-Wissen vieler erfahrener Ingenieure eingeflossen ist.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Standard- und Speziallösungen an, die für schwierige Umgebungen und hohe Leistungsanforderungen geeignet sind. Erstausrüster profitieren von unserem Anwendungsfachwissen, das ihnen hilft, die Instandhaltungskosten zu senken und die Montagezeiten zu verkürzen. SKF hat bei der Entwicklung besonders darauf geachtet, dass die Produkte wartungsfrei und die Baumaße klein sind – wichtige Voraussetzungen für Maschinen mit hoher Wirtschaftlichkeit.

Lösungen

SKF logo