Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Copperhead

Erkennen Sie Probleme, bevor es zu Produktionsunterbrechungen kommt

SKF Copperhead
SKF Copperhead ist ein Fehlerdiagnosesystem für bewegliche Anlagen. Das System überwacht die Schwingungs-, Temperatur-, Drehzahl- und Belastungswerte mechanischer Fahrzeugsysteme im laufenden Betrieb. Das robuste und kompakte Onboard-Onlinesystem trägt zur Verringerung des Instandhaltungsbedarfs bei und erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit und Produktivität des Fahrzeugs.

Weltweiter Zugang zu Betriebsdaten

SKF Copperhead meldet kritische Messwerte automatisch. Die Werte können von Ihren geschulten Mitarbeitern oder von unseren Experten ausgewertet werden. Die anwenderfreundliche Software warnt rechtzeitig bei drohenden Störungen.

Erkennt eine Reihe von Maschinenstörungen:

  • Lose Teile
  • Unwucht
  • Getriebeschaden
     
  • Lagerschaden
  • Schmierstoffmangel
  • Hohe Temperaturen
SKF logo