Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dünnwandige Lager

Sparen Sie Platz, Energie und Betriebskosten

Dünnwandiges Lager
Radlager tragen das Gewicht des Fahrzeugs. Sie gewährleisten die Drehbewegung und übertragen das Drehmoment auf das Rad. Dünnwandige Kegelrollenlager für Radlader und andere Radantriebseinheiten und dünnwandige Schrägkugellager für Raupenantriebseinheiten (z.B. Bagger) zeichnen sich durch eine hohe Laufleistung aus. Ihre hohe Steifigkeit und Stoßbelastungsfestigkeit machen die Maschine zuverlässiger und tragen zur Senkung der Stillstandszeiten bei, wodurch die Produktivität steigt.

Da dünnwandige Kegelrollenlager sehr kompakt aufgebaut sind, kann der Anwender Lösungen mit geringen Einbaumaßen realisieren. Sowohl dünnwandige Kegelrollenlager als auch dünnwandige Schrägkugellager erleichtern die Entwicklung kosteneffektiver Lösungen.

Weitere Informationen über dünnwandige Kegelrollenlager finden Sie hier.
Weitere Informationen über dünnwandige Schrägkugellager finden Sie hier
SKF logo