Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Elektromotoren für Konsumgüter

Elektromotoren müssen hohe Anforderungen erfüllen. SKF hilft Motorherstellern, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
SKF weiß, worauf Benutzer von Haushaltsgeräten Wert legen: niedriger Geräuschpegel, ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, hohe Qualität, geringer Energieverbrauch, wenig Reibung und ein kompaktes Design. Unsere Lagerungen werden diesen Anforderungen gerecht.
Die weltweite Verfügbarkeit der SKF Produkte geht mit einer umfassenden technischen Beratung einher. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen höchste Anforderungen. Sie verkörpern das Wissen und Können, das sich unsere Ingenieure in den verschiedensten Branchen, von Fahrzeugen bis zu Flugzeugen, von Schwermaschinen bis zu Konsumgütern, angeeignet haben.
Dieses Können zeigt sich in sämtlichen Phasen des Produktionszyklus. Von der Entwicklung bis zum Kundendienst bieten wir Wissen, Fertigungsqualität und Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.
SKF logo