Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Untersetzungsgetriebe und Differenzial

Mehr Leistung mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Untersetzungsgetriebe leiten Geschwindigkeit und Drehzahl mit einem anderen Verhältnis von einer Eingangskomponente zu einem Ausgang um und müssen abhängig von der jeweiligen Konstruktion verschiedene betriebliche Anforderungen erfüllen.

Unabhängig von der Getriebekonstruktion helfen SKF Lagerungslösungen bei der Steigerung von Leistung und Zuverlässigkeit.

Lösungen

SKF logo