Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verbesserte Drehzahl- und Rotationssteuerung

Überwachen Sie die Drehzahlen von Induktionsmotoren mit SKF Lösungen

Der robuste dreiphasige Induktionsmotor wird sehr häufig in Industriemaschinen eingesetzt. Zur Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung wird jedoch ein Gerät benötigt, das die Motordrehzahl misst. Diese Aufgabe kann die einbaufertig SKF Sensorlagereinheit erfüllen.

Die hochzuverlässige und instandhaltungsarme SKF Sensorlagereinheit besteht aus einem Sensorkörper und einem Impulsring. Das Design gewährleistet einen zuverlässigen Schutz in einem breiten Leistungsspektrum. 

Lösungen

SKF logo