Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zweireihige Energy Efficient Schrägkugellager reduzieren Reibung und Energieverbrauch

Reduzieren Sie die Reibung und den Energieverbrauch

Erde
Das Reibmoment von Lagern aus der Leistungsklasse SKF Energy Efficient (E2) liegt mindestens 30% unter dem von SKF Lagern der Grundausführung. Diese erhebliche Reduzierung wurde durch eine optimierte innere Geometrie des Lagers und durch Verwendung eines neuen, reibungsarmen Schmierfetts möglich.

Zweireihige SKF Energy Efficient Schrägkugellager (DRACBB) mit Deckscheiben, die für die Reduzierung interner Reibverluste optimiert wurden, können die gleiche Gebrauchsdauer haben wie vergleichbare SKF Standardlager mit Deckscheiben. Je nach Betriebsbedingungen liegen die Betriebstemperaturen der Lager um 5 bis 30 °C unter denen vergleichbarer Lager der SKF Grundausführung. Durch die niedrigere Betriebstemperatur verlängert sich die Fettgebrauchsdauer und somit potenziell auch die Lagergebrauchsdauer.

SKF logo