Geringerer Energiebedarf
Elektromotoren können für bis zu 70% der Stromkosten verantwortlich sein

Senken Sie den Energieverbrauch durch SKF Lagerlösungen
Lager sind ihrer Natur nach Energiesparlösungen, denn sie haben die Aufgabe, das Reibmoment und Wärmeverluste zu reduzieren. SKF Energy Efficient Kugellager stoßen dabei in neue Leistungsdimensionen vor. Bei den meisten Elektromotoren lässt sich mit den Lagern das Lagerreibmoment um 30 bis 50% senken.Best Practices für Reparaturen = höherer Wirkungsgrad
Wenn Sie sich gegen einen Motoraustausch und stattdessen für eine Motorreparatur entscheiden, da diese wirtschaftlicher ist, darf nicht vergessen werden, welche Folgen sich daraus für den Motorwirkungsgrad und für Ihre Betriebs- und Wartungskosten ergeben.
Wenn Sie die Reparaturarbeiten durch einen SKF Certified Rebuilder durchführen lassen, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Motor genauso effizient wie am Tag der Inbetriebnahme läuft.