Geringeres Betriebsgeräusch
Ein Anzeichen für mehrere mögliche Probleme
Häufige Ursachen von zu hohen Schwingungs- und Geräuschpegeln bei Elektromotoren sind Fehlschmierung, unsachgemäßer Einbau, ungeeignete Lageranordnungen oder eine leistungsschwache Kühlung. Unabhängig von der konkreten Ursache kann ein hoher Geräusch- und Schwingungspegel den Energieverbrauch erhöhen und zu einer Reihe von Problemen führen:
- Vorzeitige Anlagenausfälle
- Aufwändige Instandhaltung
- Ungeplante Stillstandszeiten
- Produktionsausfälle
Gleichmäßiger, leiser Betrieb mit SKF Lösungen
Die SKF Low Noise Rillenkugellager ermöglichen einen außergewöhnlich leisen Lagerbetrieb und sind damit ideal für Elektromotoren und Generatoren geeignet.