Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Schmierpumpen LAGF Reihe

Ein breites Sortiment an Kartuschenpressen für große Fettmengen

Die Niederdruck-Schmierpumpen der SKF LAGF Reihe erlauben ein höheres Hubvolumen und eignen sich dank ihrer schnellen Fettnachfüllung für hochvolumige Anwendungen. Sie lassen sich darüber hinaus hervorragend zum Befüllen der SKF Handhebel-Schmierpressen verwenden. 
  • Für SKF Schmierfette geprüft und zugelassen
  • Einfach anzuschließender und sofort einsatzbereiter Komplettsatz
  • Erhältlich für SKF Standardgebinde von 18 kg und 50 kg
SKF logo