Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Schmierfettpumpen LAGG Reihe

Ein umfassendes Sortiment an hand- und druckluftbetriebenen Schmierfettpumpen

Die SKF Schmierfettpumpen der LAGG Reihe wurden für das Entleeren von Standardgebinden mit 18, 50 oder 180 kg Inhalt entwickelt und können direkt an Schmierstellen angeschlossen werden. Ebenfalls geeignet für Zentralschmierungssysteme.
  • Maximaler Betriebsdruck 40 bzw. 42 MPa.
  • Für SKF Schmierfette geprüft und zugelassen
  • Die Pumpen sind leicht anzuschließen und gebrauchsfertig, da sie mit dem benötigten Zubehör, einschließlich eines 3,5 m langen Schlauchs, geliefert werden.
SKF logo