Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Prozesse mit Wärmezuführung

Hohe Temperaturen = Hohe Betriebskosten

Die hohen Temperaturen, die bei Back-, Brat- und Röstprozessen angewandt werden, erfordern die häufige Nachschmierung von Ketten und Wälzlagern mit teurem, lebensmittelverträglichem Hochtemperaturfett. Doch ein häufiges Nachschmieren erhöht zum einen die Schmierstoff- und Instandhaltungskosten, zum anderen die Gefahr von Fettleckagen und Produktverunreinigungen.

Bei solch extremen Temperaturanforderungen kann die graphitbasierte, auf Lebensdauer geschmierte Lagertechnologie von SKF dazu beitragen, die Anlagenleistung und -effizienz zu erhöhen, und letztendlich die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Informieren Sie sich über die auf Hochtermperaturtechnologie basierenden Lagerlösungen sowie andere Lösungen für diese Umgebungen.

SKF logo