Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Lagereinheiten für Fritteusen

Frittieröl zur Schmierung von Lagern

Lagereinheit 1 für Fritteusen

Diese mit einem speziellen Käfig aus Hochtemperatur-Kunststoff und Lagerkomponenten aus nichtrostendem Stahl ausgestatteten SKF Lager verbessern die Zuverlässigkeit von gewerblichen Frittiermaschinen.

Die Lager sind so ausgelegt, dass bei dieser Anwendung Speiseöl in das Lager gelangt und als effektiver Schmierstoff fungiert. Gleichzeitig verhindert die Konstruktion jedoch, dass Fremdkörper in das Lager eindringen können.

Diese Technologie bietet folgende Vorteile:

  • Lager können bis zu 16 000 Betriebsstunden erreichen
  • Die Nachschmierung der Lager nach jedem alkalischen Auskochen entfällt
  • Keine Verunreinigung des Prozessöls durch im Prozess ausgewaschenes Schmierfett
  • Verbesserte Korrosionsbeständigkeit in der aggressiven Umgebungen der Frittiermaschine

So profitieren Sie:

  • Niedrigere Kosten für Instandhaltung und Lageraustausch
  • Höhere Zuverlässigkeit – weniger ungeplante Stillstände aufgrund von Lagerausfällen
  • Ein nachschmierfreier Betrieb, der proaktive Programme zur Lebensmittelsicherheit unterstützt 
SKF logo