Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geschirrspüler

Die Leistungsfähigkeit von Geschirrspülern wird als Anzahl der Spüldurchgänge pro Kilowattstunde angegeben. Rund 80 Prozent des Energieverbrauchs gehen auf die Wassererwärmung zurück. Bei Effizienzsteigerungen wurde daher vor allem auf eine Verringerung des Wasserverbrauchs geachtet. Die Sprüharme sind so angeordnet, dass ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird.

Da Geschirrspüler in aller Regel in der Küche aufgestellt werden, müssen die Geräte hohe Anforderungen an das Geräusch- und Schwingungsverhalten erfüllen. Der Betriebsgeräuschpegel moderner Geschirrspüler liegt häufig unter 45 dB.

Die Lager müssen folgende Anforderungen erfüllen:

  • Hohe Spüleffizienz
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel

Verfügbarkeit in unterschiedlichen Ausführungen

Einige Geschirrspüler enthalten eine Wasserstrahlpumpe, die von einem einphasigen Asynchronmotor angetrieben wird und sowohl das Spülen als auch das Trocknen übernimmt. Bei anderen Modellen werden die Spül- und Trocknungsvorgänge von separaten Pumpen durchgeführt.

SKF bietet ein vielfältiges Produktsortiment, das beide Ausführungen unterstützt.

Lösungen

SKF logo