Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Linearführungen für Geschirrspüler

Die Körbe in Geschirrspülern werden in der Regel von Gleitschienen mit vier Kunststoffrollen getragen.

SKF hat eine kostengünstige Einheit entwickelt, die das Korbspiel und damit die Reibung reduziert.

Die Einheit wird direkt am Rahmen des Geschirrspülers montiert.
SKF logo