Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Raumklimatisierung

Klimaanlagen werden entweder


im Raum aufgestellt oder fest in ein Fenster eingebaut.

Die Luftstrombehandlung erfolgt durch zwei Ventilatoren (jeweils einer für Kalt- und Warmluft). Da die Geräte meist in Schlaf- und Wohnzimmern betrieben werden, müssen sie sehr leise sein.


Split-System-Klimaanlagen

Split-System-Klimaanlagen werden im Privatbereich eingesetzt. Der Heizkreis (Kondensationseinheit) ist vom Kühlkreis getrennt, der sich in der Regel in einer Luftversorgungseinheit im Gebäude befindet. Die Luftversorgungseinheit ist normalerweise im Keller oder einem eigenen Raum untergebracht, wo die Anforderungen an das Betriebsgeräusch nicht so hoch sind. Da sich die Kondensationseinheit außerhalb des Gebäudes befindet, müssen die einzelnen Komponenten wetterbeständig sein.

Fenstermotoren, Kondensatorlüfter und Gebläsemotoren sind meist einphasige Asynchronmotoren (Kondensator- oder Spatpolmotoren).

Lösungen

SKF logo