Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Staubsauger

Kunden wünschen sich leistungsfähige, kompakte und preisgünstige Staubsauger. Hersteller müssen Geräte unter den folgenden Aspekten entwickeln:

  • Verbesserte Saugkraft durch höhere Motorleistung
  • Hochtourige Motoren (über 50 000 U/min)
  • Verbesserte Luftzirkulation für eine effizientere Ventilation und einen kompakteren Aufbau
  • Geringer Geräuschpegel
  • Geringer Stromverbrauch
  • Weniger und leichtere Komponenten, damit die Staubsauger ein geringes Gewicht haben und universell einsetzbar sind
  • Verbesserte Filtersysteme, die dem steigenden Allergiebewusstsein gerecht werden

Da leistungsfähige Motoren zwangsläufig relativ hohe Betriebstemperaturen von über 110 °C haben, muss das Reibungsmoment so niedrig wie möglich sein.

Anwendungsbereiche

SKF logo