Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ventilatoren

Ventilatoren werden in vielen Haushaltsgeräten zur Luftzirkulation verwendet. Sie lassen sich in zwei Kategorien aufteilen:


Deckenventilatoren

Deckenventilatoren wälzen die Raumluft um. Der Luftzug fördert das Verdunsten von Körperflüssigkeiten und erzeugt ein Gefühl der Abkühlung. Der Schwingungspegel der Ventilatoren sollte so gering wie möglich sein.


Sonstige Ventilatoren für Innenräume

Typische Anwendungsfälle sind Antriebsgebläse, Badventilatoren, Dachlüfter und Raumheizgeräte. An diese Ventilatoren werden weniger hohe Anforderungen gestellt, aber ein niedriger Geräuschpegel und eine gute Umgebungsbeständigkeit (Feuchtigkeit) sind ebenfalls wichtig.

Lösungen

SKF logo