Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PTFE-Axialdichtungen für Wasserpumpen

Axialdichtungen aus PTFE haben eine sehr gute und dauerhafte Beständigkeit gegen Wasser, Salz und Reinigungsmittel. Sie bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten zu reduzieren, die Montage zu vereinfachen, die Reibung und damit den Verschleiß zu reduzieren.
SKF logo