Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Sensorlagereinheiten

Bei Waschmaschinen ist die Betriebsdrehzahl der Trommel eine wichtige Kenngröße für die Motorsteuerung.

In einer Standardwaschmaschine wird die Drehzahl am Motor gemessen, der die Trommel über einen Keilriemen antreibt. Mit der SKF Sensorlagereinheit lässt sich die Drehzahl wesentlich genauer messen.

Die Einheit wird an der Trommel montiert. Sie hat eine Doppelfunktion:

  • Unterstützung der Belastung
  • Messung der Drehzahl
SKF logo