Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Toplade-Einheit für Waschmaschinen

In einem typischen Toplader werden folgende Anforderungen an die Horizontalachse gestellt:

  • Drehzahl = 1 400 U/min
  • (C/P) = 6 (mittlere bis schwere Belastung)
  • Betriebstemperatur = 90 °C

Die patentierte SKF Einheit besteht aus einer Kunststoffnabe, den Stützlagern, dem Ölring und dem Schmierfett.


Vorteile:

  • Komplettlösung
  • Niedrigere Montagekosten
  • Die Lösung ist robust, zuverlässig und stammt aus einer Hand.
SKF logo