Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einreihige Rillenkugellager für Spülpumpen

Lagerkonfiguration
Die Spülpumpe wird meist durch einen Einphasen-Induktionsmotor angetrieben. Die Wellenaufhängung besteht aus zwei Rillenkugellagern mit Metallschirmen. Die radiale Lagerluft ist für ein niedriges Betriebsgeräusch optimiert. Das Spezialfett ist für eine hohe Laufruhe und einen breiten Temperaturbereich ausgelegt.

SKF logo