Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Upgrade Service für Gebläse

Führen Ihre hohen Produktivitätsziele zum vorzeitigen Ausfall von Gebläsen?

In vielen Industriebranchen werden die Maschinen und Geräte an der Grenze ihrer Belastung eingesetzt, da sich die hohen Produktivitätsziele anders nicht erreichen lassen. Von dieser Regel sind auch Gebläse nicht ausgenommen. Höhere Drehzahlen bedeuten allerdings auch höhere Betriebstemperaturen und damit mehr Lagerausfälle in Gebläsen. Teure Stillstandszeiten für Reparaturen und eine entsprechend reduzierte Produktivität sind die Folge.

Schutz vor Zuverlässigkeitsproblemen durch SKF Gebläselösungen

SKF Lösungen für thermische Probleme in fett- und ölgeschmierten Industriegebläsen können die Gebläseleistung verbessern und gleichzeitig zu einer Reduzierung des Instandhaltungsaufwands und der Stillstandszeiten beitragen.

Die SKF Gebläselösungen hängen von den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des Anwenders ab, bestehen aber in der Regel aus einer Kombination aus Pendellagern, fortschrittlichen Stehlagergehäusen,
automatischen Schmiersystemen und Instandhaltungs- und Zuverlässigkeits-Dienstleistungen. Dabei profitiert der Anwender vom breiten SKF Angebotsspektrum (wir bieten alle Leistungen aus einer Hand an) und kann die hohen Investitionskosten für den Austausch mangelhafter Gebläse vermeiden. Nutzen für den Anwender:
  • Höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Längere Lager- und Dichtungsgebrauchsdauer
  • Niedrigere Schwingungspegel
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten
  • Längere Schmierstofflebensdauer
  • Geringerer Energieverbrauch
SKF logo