Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Optimierte Schmierung

Optimierte Schmierung

Über ein Drittel der vorzeitigen Lagerausfälle sind auf ungeeignete Schmierstoffe bzw. auf eine falsche Schmierung zurückzuführen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Lager in Industriegebläsen oft schwer erreichbar sind und dadurch das Nachschmieren komplizierter wird. Wir helfen Ihnen, die beste Schmierungslösung für Ihre Gebläse auszuwählen.

Durch Verwendung der von SKF empfohlenen Schmierstoffe, Werkzeuge und Verfahren können Werksbetreiber die Stillstandszeiten und den Instandhaltungsaufwand deutlich senken. Wenn eine manuelle Instandhaltung nicht realistisch ist, bieten sich die vollautomatischen SKF Schmiersysteme an. Durch Auswahl eines von SKF empfohlenen Schmierstoffes lässt sich eine maximale Lagerlebensdauer und damit auch eine längere Verfügbarkeitszeit und eine Senkung der Betriebskosten erreichen.

Optimierte Schmierung

SKF logo