Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Kugellagereinheiten für Klimageräte

Sie wollen, dass Ihre Gebläse gleichmäßiger und ruhiger laufen?

Mit den SKF Kugellagereinheiten für Klimageräte ist das möglich. SKF Kugellagereinheiten für Klimageräte wurden entwickelt, um Standardkugellager in Gebläsen zu ersetzen. Durch ihre robusten, reibungsarmen Dichtungen sind sie sehr gut für hohe Drehzahlen geeignet. Das präzise gesteuerte Ausrichtmoment sorgt für eine erhöhte Systemzuverlässigkeit, da Schiefstellungen im Betrieb zulässig sind. Ein Sicherungsbolzen verhindert, dass sich der Außenring dreht.
SKF logo