Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten

Vorgeschmiert, abgedichtet bzw. einbaufertig

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten
SKF ConCentra Rollenlager sind vormontierte, vorgeschmierte und abgedichtete Rollenlager in einem Stehlagergehäuse für aggressive Umgebungen.

Aufgrund ihrer Konstruktion nehmen sie Wellenbiegungen und Schiefstellungen auf.

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten basieren auf den in der Branche führenden SKF Explorer-Pendelrollenlagern und zeichnen sich durch zuverlässigen, störungsfreien Betrieb aus. Die Einheiten sind für die richtige Lagerluft kalibriert, lassen sich leicht einbauen und sind für handelsübliche Wellen geeignet. Dadurch sinken die Bearbeitungskosten und die Anforderungen an die Bearbeitung.
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Fehler- und verschmutzungsfreier Einbau
  • Längere Lebensdauer
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
  • Zustandsüberwachung anpassbar
SKF logo