Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Winkeleinstellbares SKF Lagerungssystem

Die speziellen Anforderungen bei Industriegebläsewellen

Winkelbewegliche SKF Lagerung
Gebläsewellen werden meist von einem Loslager und einem Festlager geführt. Wenn es sich bei beiden Lagern um Pendelrollenlager handelt, wird die Wellendehnung in der Regel vom Loslager aufgenommen, da dessen Außenring etwas Spiel hat.

Die SKF Lösung

Dieses Problem lässt sich durch ein SKF Pendellagersystem mit einem CARB Toroidalrollenlager als Loslager und einem SKF Explorer Pendelrollenlager als Festlager zuverlässig lösen. Das System nimmt Fluchtungsfehler und Wellendehnung praktisch reibungsfrei auf. Nutzen für den Anwender:
  • Möglichkeit höherer Drehzahlen aufgrund der geringeren Wärmeerzeugung
  • Reduzierter Energieverbrauch durch die reduzierte Reibung
  • Keine intern erzeugten axiale Kräfte bei reduzierten Betriebstemperaturen
  • Verbesserte Schmierung aufgrund der niedrigeren Lagerbetriebstemperatur
  • Durch das niedrigere Schwingungsniveau sinkt das Unwuchtrisiko
  • Niedrigere Instandhaltungskosten durch längere Nachschmierintervalle
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Niedriger Schwingungs- und Geräuschpegel
  • Steigerung der Zuverlässigkeit

SKF logo