Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pumpen für mineralische Flüssigkeiten

Anforderungen an Schlammpumpen

Aufgrund ihrer schwierigen Einsatzbedingungen an abgelegenen, schwer zu erreichenden Orten sind Schlammpumpen in Bergwerken oder Kraftwerkkühlanlagen schwierigsten Anforderungen ausgesetzt.

SKF unterstützt Sie

Dank der nachschmierfreien Technologie von SKF und der Lagerausführungen ist eine hohe Pumpenleistung auch unter extremen Bedingungen möglich. Unsere ausgereifte Systemlösung für Schlammpumpen kann für längere Intervalle zwischen den Ausfallzeitpunkten sorgen.

Die von SKF entwickelten Lösungen verbessern die Verfügbarkeit, senken die Instandhaltungskosten erheblich und steigern gleichzeitig Leistung und Zuverlässigkeit der Pumpen. Für den Anwender steigt die Produktivität und die Gesamtkosten sinken.

Pumpen für mineralische Flüssigkeiten

SKF logo