Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wellenkupplungen

Flexible Lösungen zur Bewältigung von Wellenschiefstellungen

Erde
Wellenschiefstellungen können unabhängig davon, ob es sich um kleine, anfängliche außermittige Belastungen oder die Auswirkungen unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten handelt, Ausfälle und sonstige Probleme an Lagern, Dichtungen und Wellen verursachen. Das lässt sich mit den Wellenkupplungen von SKF verhindern.

Besonders gut für den Einsatz in Verbindung mit Pumpen für mineralische Flüssigkeiten sind die flexiblen Getriebe-, Scheiben- und Elastomer-Kupplungen von SKF geeignet, die vor unvorhersehbaren Schiefstellungen aufgrund von Fundamentbewegungen, dynamischen Wellendurchbiegungen etc. schützen. Das Ergebnis? Weniger Ausfälle, besserer Durchfluss und Druck sowie geringere Betriebskosten
SKF logo