Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF CircOil – Ölumlaufschmiersysteme

Kühlung stark beanspruchter Lager

SKF CircOil Systeme sind Ölumlaufschmiersysteme. Sie schmieren und kühlen hochbelastete Lager und sind für Maschinen fast aller Größen geeignet. Mitgebrachte Schmutzpartikel, Wasser und Luftbläschen werden wirksam aus dem Öl abgeschieden.

Flexible Kontrolle und Wartung

Ein SKF CircOil System transportiert den Schmierstoff zum Stellventil mit individuellen Einstellungen. Die tatsächlichen Fördermengen lassen sich optisch oder elektronisch kontrollieren. Für die zustandsabhängige Instandhaltung sind Überwachungssysteme mit Durchflussmengen-Anzeiger und mehreren Warnstufen verfügbar. Die modular aufgebauten SKF CircOil Systeme sind wartungsfreundlich und lassen sich problemlos mit anderen Einheiten kombinieren.

Maßgeschneiderte und schlüsselfertige Lösungen

SKF CircOil Systeme sind in einer Vielzahl kundenspezifischer Ausführungen für Durchflussmengen von 0,1 bis 3 000 l/min erhältlich. Zu den maßgeschneiderten Lösungen gehören das Pumpenaggregat SKF Streamline mit einem Tankinhalt von bis zu 40 000 Litern sowie Aggregate wie SKF Flowline mit einer innovativen Behälterkonstruktion, die eine deutliche Senkung des Ölverbrauchs ermöglichen.

 

SKF logo