Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Industriepumpen

Anforderungen an moderne Pumpenanlagen

Bei der städtischen Wasserversorgung, bei der Förderung von Öl auf dem Grund des Ozeans oder in den Heberleitungen für aggressive Flüssigkeiten in Chemiewerken benötigt die moderne Gesellschaft zuverlässige und effiziente Pumpenanlagen.

Die Betreiber in der heutigen Industrie müssen daher Wege zur Senkung der Gesamtbetriebskosten finden und gleichzeitig die immer strengeren Umweltschutzgesetze erfüllen. Die Herausforderung besteht darin, die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen zu erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch über die gesamte Gebrauchsdauer der Pumpe hinweg zu senken, da dieser für 45% der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe steht.

Wir unterstützen Sie

Als weltweit führender Anbieter von Lagern und technischen Lösungen für Pumpen arbeitet SKF eng mit führenden Herstellern zusammen. Wir unterstützen die Hersteller praktisch im gesamten Spektrum der Entwicklungs-, Produktions- und Logistikkette mit innovativen Konstruktionslösungen und Überwachungsanlagen für den zuverlässigen Betrieb an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten.
SKF logo