Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Optimierte Schmierung

Mangelschmierung verursacht Ausfälle

Über ein Drittel der vorzeitigen Lagerausfälle sind auf ungeeignete Schmierstoffe bzw. auf eine falsche Schmierung zurückzuführen.

SKF Lösungen können Sie unterstützen

Durch Verwendung der von SKF empfohlenen Schmierstoffe, Werkzeuge und Verfahren können die Stillstandszeiten und den Instandhaltungsaufwand deutlich gesenkt werden. SKF hilft bei der Auswahl der richtigen Schmierstoffe für die anwendungsspezifischen Anforderungen an vertikale Wellen, Feststoff-, Druck-, Temperatur-, Belastungs- und Chemiekalienbeständigkeit usw.

Optimierung der Instandhaltung

Pumpen für den allgemeinen Maschinenbau sind oft nur schwer zugänglich, so dass sich die Instandhaltungs- und Servicearbeiten schwierig gestalten können. SKF bietet vollautomatische Schmiersysteme an, mit denen der Anwender eine maximale Lagergebrauchsdauer bei niedrigen Betriebskosten erreichen kann.

Optimale Schmierung

SKF logo