Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PEEK-Käfige

Hervorragende Eigenschaften

Hybridlager mit PEEK-Käfig
Spritzguss SKF PEEK-Lagerkäfige wurden für anspruchsvollste Anwendungen entwickelt. Sie bestehen aus einem modernen, glasfaserverstärkten Polyetheretherketon-Material (PEEK). PEEK-Käfige zeichnen sich durch hervorragende Festigkeit und Flexibilität sowie hohe Beständigkeit gegen Temperaturen, Chemikalien sowie Verschleiß aus.

Perfekt für mit Prozessmedien geschmierte Pumpen

PEEK-Käfige eignen sich ideal für Pumpen, in denen die Lager mit leichten Kohlenwasserstoffen, Flüssiggas (Cryogengasen) und nichtentflammbaren Hydraulikflüssigkeiten geschmiert werden. PEEK-Käfige werden oft in Lagern mit keramischen Wälzkörpern oder mit extrem zähen Edelstahlringen eingesetzt. Durch diese Kombination ergibt sich ein hervorragender Schutz vor Schäden durch Mangelschmierung und Kontakt mit Chemikalien, sodass sich zuverlässige, robuste und energiesparende Pumpen konstruieren lassen, die nahezu leckfrei sind.
SKF logo