Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lager mit Deckscheiben

Niedriger Energieverbrauch dank geringer Reibung

Erde
Je mehr Reibung in einer Lageranwendung vermieden werden kann, desto weniger Energie wird für die Drehbewegung benötigt. Dank ihrer niedrigen Reibungswerte arbeiten Lager mit Deckscheiben von SKF bei geringeren Betriebstemperaturen und sorgen somit für weniger Energieverbrauch.

Lager mit Deckscheiben von SKF sind einbaufertige Einheiten. Sie werden von SKF bei höchsten Reinheitsanforderungen mit für die jeweilige Pumpenanwendung geeignetem Schmierfett in der richtigen Menge auf Lebensdauer geschmiert. Diese Komplettlösung spart Zeit, verhindert Fehler bei Zusammenbau und Inbetriebnahme und senkt damit auch das Risiko von Betriebsstörungen.
SKF logo