Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geringerer Instandhaltungsaufwand

Die richtige Schmierung ist entscheidend.

Die wichtigsten Aufgaben bei der Instandhaltung von Pumpen sind die Funktionskontrolle und das Schmieren der Lager. Eine sachgemäße Schmierung verhindert starken Verschleiß, die Verkürzung der Lagergebrauchsdauer und teure, vorzeitige Lagerausfälle.

Vorteile der abgedichteten Lager

Pumpen mit abgedichteten und dauergeschmierten Lagern benötigen normalerweise keine Nachschmierung. SKF bietet eine Reihe von abgedichteten Lagern an, die
  • die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen erhöhen;
  • die Gesamtkosten senken;
  • Zustandsüberwachungslösungen unterstützen.

Lösungen für die gesamte Lagergebrauchsdauer

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, die Gebrauchsdauer der Pumpe auf die Gebrauchsdauer des Anwendungsfalls abzustimmen. SKF kann Sie bei dieser Abstimmung beraten, damit die Pumpe über die gesamte Gebrauchsdauer hinweg keine Nachschmierung benötigt.

Lösungen

SKF logo