Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Programm Certified Pump Rebuilder

Der direkte Draht zu den weltweit besten Pumpenreparaturwerkstätten

Einige Reparaturwerkstätten für Industriepumpen sind einfach besser als alle anderen. Mit dem SKF Programm Certified Pump Rebuilder sind sie leichter zu finden. Auf der Grundlage der gemeinsamen Anstrengungen von qualifizierten Reparaturwerkstätten und SKF bietet das SKF Programm Certified Pump Rebuilder Zugang zur Kompetenz von Reparaturwerkstätten auf der ganzen Welt.

Warum sollte man sich für einen SKF Certified Pump Rebuilder entscheiden?

Aufgrund des richtigen Know-hows
Lager und mechanische Dichtungen sind die Verursacher von 80% aller Pumpenausfälle. Es ist allgemein bekannt, dass hochwertige Lager entscheidend für die Zuverlässigkeit der Pumpen sind, allerdings ist es mit den richtigen Lagern allein noch nicht getan. Genauso wichtig sind Einbau, Schmierung, Aufbewahrung, Ausrichtung und Pflege der anderen Komponenten. In den von SKF offiziell anerkannten Werkstätten erhalten die Techniker eine umfassende Schulung in den Bereichen Pumpensystemanalyse, Lagereinbau, Schmiersysteme und Zustandsüberwachung.

Aufgrund der richtigen Ressourcen
SKF Certified Rebuilder haben Zugang zum technischen Support von SKF. Sie können unser umfassendes Angebot an Ersatzteilen und Werkzeugen nutzen und werden regelmäßig über aktuelle Technologien und Empfehlungen informiert. Die Techniker sind außerdem für Ursachenanalysen und Fehlerbehebung qualifiziert.

Aufgrund der richtigen Prozesse
Die Zertifizierung durch SKF muss regelmäßig erneuert werden. Alle SKF Certified Rebuilder werden in bestimmten Abständen auf Einhaltung der strengen Anforderungen geprüft. Dabei müssen die Werkstätten auch unsere Anforderungen an kontinuierliche Verbesserungen und die Kompetenzentwicklung erfüllen.
SKF logo