Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Industriegetriebe

Vielzahl von Bedingungen und Anforderungen

Industriegetriebe
Getriebeeinheiten und Antriebstränge werden in buchstäblich jedem Bereich der Industrie eingesetzt und sind in allen denkbaren Größen und Formen verfügbar. Sie müssen extrem vielfältige Betriebsanforderungen und Betriebsbedingungen erfüllen. Unabhängig von der Branche, in der sie eingesetzt werden, müssen alle Industriegetriebe bestimmte Anforderungen erfüllen – sie müssen so zuverlässig, effizient und kostengünstig arbeiten wie möglich.

SKF Lösungen unterstützen Sie

SKF kann Hersteller und Anwender gleichermaßen unterstützen, Möglichkeiten zur Optimierung der Getriebeeigenschaften und der Zuverlässigkeit zu ermitteln. Durch ihren Systemansatz kann SKF Ihnen dabei helfen, das volle Potential, die Laufleistung und Zuverlässigkeit auf verschiedene Weise zu nutzen: 

  • Erhöhung des Drehmoments
  • Verkleinerung der Konstruktionen
  • Doppelt so hohe Gebrauchsdauer
  • Angestrebte Betriebszuverlässigkeit 100 %
  • Besserer Wirkungsgrad
SKF logo