Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Getriebemotoren

Erfüllung vielfältiger Anforderungen mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Getriebemotoren
Getriebemotoren werden in relativ großen Stückzahlen gefertigt und müssen eine Reihe genau definierter Anforderungen erfüllen. Sie werden in Förder- und Verpackungsanlagen und bei der Automatisierung eingesetzt. Die starke Konkurrenz auf dem Weltmarkt zwingt die Hersteller, neue Wege zu finden, um die Entwicklung und Fertigung kostengünstiger zu gestalten und gleichzeitig die technische Leistung zu steigern.

SKF verfügt über hervorragende Konstruktionsfähigkeiten und Hochleistungsprodukte. Durch die Zusammenarbeit mit SKF erreichen Sie kostengünstige Konstruktionen bei minimalem Konstruktionsaufwand. Die Lösungen von SKF werden durch eine effiziente Verfügbarkeit weltweit unterstützt und bieten den Herstellern von Getriebemotoren folgende Vorteile:

  • Rationalisierung der Fertigung
  • Verkürzung der Markteinführung
  • Erhöhung des Drehmoments
  • Niedrige Betriebstemperaturen
  • Geringer Geräuschpegel

Getriebemotoren

SKF logo