Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lösungen für Endanwender

Optimierung der Eigenschaften durch Systemintegration

Erde
Industriegetriebeeinheiten können unter den extremsten Bedingungen der Welt, mit extremen Verunreinigungen, aber auch in Reinräumen eingesetzt werden. Die Belastungszyklen können hohe Drehzahlen und halbstatische Einsatzbedingungen, niedrige und extrem hohe Drehmomente, sowie sporadischen Betrieb und Dauerbetrieb umfassen.

Aufgrund dieser vielfältigen Betriebsbedingungen und Herausforderungen erfordert die Suche nach einer Verbesserung der Getriebeeigenschaften einen maßgeschneiderten Ansatz unter Berücksichtigung des Systems als Ganzes – damit die Zusammenwirkung zwischen den Getriebeeinheiten, der eigentlichen Maschine, den Elektromotoren und der Betriebsumgebung optimiert wird. SKF kann diese Anforderungen erfüllen.

SKF Driveline Services

Mit einem einmaligen Mix aus Kompetenzen und Fähigkeiten kann SKF Driveline Services dazu beitragen, dass die Industriegetriebe der Antriebsstränge bei den Anwendern während des gesamten Anlagenzyklus optimal funktionieren.

Durch Kombination und Anwendung unserer Kenntnisse in der Tribologie, die umfassende Erfahrung mit rotierenden Maschinen, Technologien zur Zustandsüberwachung und Vieles mehr kann SKF dazu beitragen, die Eigenschaften von Antriebssträngen in diversen Industrieanwendungen zu verbessern. 

SKF Driveline Services

SKF logo