Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmiersysteme und Dichtungen

Minimierung der Reibungseffekte

Die durch Reibung erzeugte Wärme stellt eine ständige Gefährdung für die Produktionsgenauigkeit und die Haltbarkeit der Werkzeugmaschinen dar. Zur Minimierung dieser möglicherweise schädlichen Auswirkungen der Wärme bietet SKF eine Reihe von Schmier- und Dichtlösungen an.

Dazu zählen individuell angepasste zentrale Schmieranlagen und auch automatische Mehrpunktschmiersysteme für Antriebe, Lager und Zusatzgeräte. Abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich arbeitet SKF bei der Optimierung der Schmiersysteme und des Schmiermitteltyps intensiv mit den Kunden zusammen. Gleiches gilt für die Dichtsysteme von SKF, die Ausführungen mit Kunststoff- und Gummidichtungen sowie Dreh- und Hydraulikdichtungen umfassen und jeweils auf Wunsch als Standard oder Spezialmodell lieferbar sind.

In der Kombination können Schmier- und Dichtsysteme von SKF die Gefahr der Mangelschmierung beseitigen, vor Verschmutzungen schützen und letztlich auch die Wartungs- und Betriebsksoten senken.
SKF logo