Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mess- und Überwachungssysteme

Verbesserungen bei Maschinenbetrieb und Kosteneffizienz

Ein Maschinenbediener mit aktuellen Informationen über die Maschinenleistung kann auch die richtigen behebenden Maßnahmen ergreifen – vor einem Maschinenausfall und kostspieligen, unplanmäßigen Ausfallzeiten. SKF hat mehrere nützliche Zustandsüberwachungslösungen für Werkzeugmaschinen im Angebot.

Online-Zustandsüberwachungs- und Schutzsysteme von SKF warnen frühzeitig bei drohenden Lagerschäden, Unwuchten, Schmierproblemen und anderen Betriebsstörungen der Werkzeugmaschinenspindel. Die Überwachung dieser Echtzeitdaten können unplanmäßige Ausfallzeiten praktisch beseitigen und den Bedienern die Möglichkeit geben, Wartungsmaßnahmen eher bei Bedarf als nach Plan vorzunehmen. Die Datenauswertung von SKF lässt sich direkt in die Anlagensteuerung integrieren, damit sich das System im Notfall eigenständig abschalten kann.
SKF logo