Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Luft- und Raumfahrt

Schnelle und effiziente Werkzeugmaschinenanwendungen

Ein Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Schneid- und Fräsmaschinen wollte Spezialkonstruktionen zur Fertigung riesiger Flugzeugrahmen anbieten. Dank der Implementierung der hochpräzisen Lager von SKF, ließ sich die Nutzungsdauer der Spindeln verlängern und die Leistung der Werkzeugmaschinen verbessern. Jetzt kann das Unternehmen eine hervorragende Oberflächenqualität und gleichzeitig eine schnelle Spindelbeschleunigung in verschiedenen Achsen gewährleisten.

Die Herausforderung: Effizienz und eine ausgezeichnete Oberflächenqualität

Herausragende Projekte wie die Konstruktion neuer Flugzeuge erfordern außergewöhnliche Technologien. Riesige kundenspezifische Maschinen sind erforderlich, um die gigantischen Rahmen zu fertigen, die später die Flugzeughaut aus Aluminium tragen. Die Werkzeugmaschinen müssen in der Lage sein, eine ausgezeichnete Oberflächenqualität zu produzieren und gleichzeitig die Flugzeugbauteile mit einem Höchstmaß an Präzision zu produzieren.

Die Lösung: High-End-Technologie für High-End-Produkte

Der Werkzeugmaschinenhersteller entschied sich für SKF Produkte und die langjährige Erfahrung unserer Ingenieure und erreichte dadurch, dass die Spindeln in seinen Werkzeugmaschinen mit höchsten Drehzahlen und höchster Präzision liefen. Dank unserer kundenspezifischen Lösungen wie den Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern mit speziellen (eingeengten oder verschobenen) Toleranzen bei den Hauptabmessungen konnte man die Spindeldrehzahl steigern und eine mikrometergenaue individuelle Produktion sicherstellen.

Hochpräzise Lager von SKF

Hochgenauigkeits-Schrägkugellager mit eingeengten Toleranzen bei den Hauptabmessungen: 

71932 ACDGA/V… 

71936 ACDGA/V…

 

Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager: 
NN 3034 K/SPW33

 

Zweiseitig wirkende Hochgenauigkeits-Axialschrägkugellager: 
BTW 90 CTN9/SP

 

Produktübersicht

SKF logo