Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Unterhaltungselektronik

Schnelle und präzise Fertigung von Hochleistungsprodukten

Weltweit steigt der Bedarf an neuer Unterhaltungselektronik wie LCD-Fernsehgeräten, Computern, Handys und Baugruppen schnell an. Um sich in diesem wettbewerbsintensiven Markt behaupten zu können, müssen die Unterhaltungselektronikfirmen schnell und effizient neue Produkte lancieren. Natürlich sind die Hersteller dadurch einem immensen Druck ausgesetzt. Sie müssen hochwertige Produkte in hohen Stückzahlen und in immer kürzeren Abständen liefern können.

Die Herausforderung: Hohe Qualitätsstandards unter extremen Bedingungen

Eine Kernkomponente in diesem Prozess ist die Hochgeschwindigkeitsspindel in Fräs- und Schleifmaschinen, Hammer- oder Bohrwerken, die bei der Fertigung von Unterhaltungselektronik zum Einsatz kommt. Unser Kunde produziert Maschinen, die sich mit bis zu 60.000 U/min drehen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Diese Maschinen sind für die abschließende Feinbearbeitung der Aluminiumgehäuse vorgesehen, die unterhaltungselektronischen Geräten wie z. B. Smartphones ein ästhetisches Äußeres verleihen.

Die Lösung: Verbesserte Spindelkonstruktionen und die richtigen schnelllaufenden Lagerungen

Die hochpräzisen Lager von SKF spielten eine wichtige Rolle für den reibungslosen Hochleistungsbetrieb der Spindeln. Basierend auf der engen Zusammenarbeit mit unserem Werkzeugmaschinenkunden und dank unseres technischen Know-hows und unserer kundenspezifischen Lösungen verbesserten wir die Spindelkonstruktion. Dadurch konnte der Kunde seine Produktivität steigern und qualitativ noch hochwertigere Smartphones und Geräte der Unterhaltungselektronik schneller auf den Markt bringen.

Hochpräzise Lager von SKF

Hochgenauigkeits-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen, E-Ausführung, mit Keramikkugeln für hohe Steifigkeit und längere Gebrauchsdauer:

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A und 

7006 CEGA/HCP4A

 

Produktübersicht

SKF logo