Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Medizintechnik

Verbesserte Leistung für den Menschen

Werkzeugmaschinen spielen auch eine wichtige Rolle bei der Fertigung von medizinischen Komponenten zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten wie etwa künstliche Kniegelenke, Knochenschrauben, Zahnimplantate und Ganzprothesen. Ein Werkzeugmaschinenhersteller konnte die hohen Anforderungen aus der Medizintechnik erfüllen, indem er seine Mehrspindel-Drehmaschinen optimierte.

Die Herausforderung: Maschinenzuverlässigkeit bei maximaler Drehzahl

Die Fertigung komplexer medizinischer Geräte erfordert neben absolut präzisen Werkzeugmaschinen auch Produktivität und Effizienz. Hersteller medizintechnischer Geräte verlangen höchste Zuverlässigkeit bei maximaler Drehzahl, weniger Verschnitt bei wertvollen Werkstoffen wie Titan oder nichtrostendem Stahl sowie niedrige Produktionskosten durch reduzierte Maschineneinrichtungen und Werkzeugwechsel. Werkzeugmaschinenhersteller erfüllen diese Vorgaben durch den Einsatz von Mehrspindel-Anwendungen.

Die Lösung: Verschiedene Spindeldrehzahlen in einem einzigen Werkzeug

Die Mehrspindel-Maschinen arbeiten mit den hochpräzisen Lagern von SKF, die eine Steigerung der Spindeldrehzahl in verschiedenen Achsen, sowie mehrere Produktionsprozesse zur selben Zeit und ohne Maschinenstillstände erlauben. SKF sorgt dafür, dass die Anwendungen verschiedene maximale Spindeldrehzahlen in einem einzigen Werkzeug erreichen und dadurch Zykluszeiten, Produktivität und Einsparpotenzial optimieren.

Hochpräzise Lager von SKF

Hochgenauigkeits-Schrägkugellager für den satzweisen Einbau: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Zweireihige Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager:
NN 3015 KTN/SPW33 

Zweiseitig wirkende Hochgenauigkeits-Axialschrägkugellager:
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Produktübersicht

SKF logo