Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Energieerzeugung

Bereitstellung leistungsstarker Lösungen für die Energiebranche

Sowohl erneuerbare als auch konventionelle Energien verlangen hochtechnologische Anlagen, mit denen sich Ressourcen optimal nutzen lassen. Maschinenkomponenten wie digitale Achsen, Elektrospindeln oder Drehtische müssen mit extremer Präzision gefertigt werden, um kontinuierlich eine zuverlässige Leistung zu liefern.

Die Herausforderung: Genauigkeit, Geschwindigkeit und Präzision

Der Werkzeugmaschinenbauer konzentriert sich auf die ständige Innovation zur Steigerung von Maschinengeschwindigkeit, Genauigkeit und Steifigkeit zur Verbesserung der Oberfläche des Werkstücks. Das wirkt sich direkt auf die Elektrospindel und die darin vorhandenen Lager aus.

Die Lösung: Individuell angefertigte, hochpräzise Lager

Unsere Techniker arbeiteten bei der Entwicklung einer einzigartigen Lösung eng mit dem Kunden zusammen und passten die Hochgeschwindigkeitslager (Ausführung E) durch Keramikkugeln, die höhere Präzisionstoleranzklasse P2 (ABEC 9) und einen Berührungswinkel von 18° an, der mehr axiale Steifigkeit, Genauigkeit und Belastbarkeit sicherstellte. Elektrospindel und Bearbeitungsspitze arbeiten mittlerweile hervorragend. Die Lösung von SKF übertrifft sogar die Vorgabe des Kunden von 15.000 U/min, indem sie bei sehr geringen Spindeltemperaturschwankungen auf 16.000 U/min kommt.

Hochpräzise Lager von SKF

Komplett abgedichtete und auf Lebensdauer geschmierte Lager unter Verwendung der folgenden Lagerbausätze: 

Baugruppe Vorderseite: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Baugruppe Rückseite: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Produktübersicht

SKF logo