Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"

Für höchste Leistungsanforderungen

Zur Erfüllung der heutigen Betriebsanforderungen – höhere Drehzahlen, hohe Laufgenauigkeit, hohe Systemsteifigkeit, geringe Wärmeerzeugung, geringe Geräusch- und Vibrationspegel – müssen Werkzeugmaschinen mit hochpräzisen Lagern ausgestattet sein. SKF kann diese Anforderungen erfüllen.

SKF hat hochpräzise Lager für hohe Drehzahlen entwickelt, die den extremen Anforderungen in Einsatzbereichen mit hoher Präzision entsprechen. Das neue, umfangreiche Sortiment von SKF mit hochpräzisen Lagern verbindet die besten Konstruktionen beider Marken mit der Zielsetzung einer Verbesserung in den Bereichen Leistung, Maschinenlaufzeiten, Drehzahlen und Präzision.

Ihr erfahrener Entwicklungspartner

Da wir selbst mit höchpräzisen Werkzeugmaschinen arbeiten, kennen wir bei SKF Ihre Probleme und Anforderungen relativ gut. Sie wissen, was Ihre Maschinen leisten müssen. Wir wissen, wie das geht. Dank unserer Spezialkenntnisse in Bezug auf die Arbeitsweise von Spindel und Maschine in unterschiedlichen Situationen sind wir in der Lage, innovative, hochpräzise Lösungen zu entwickeln, die perfekt an Ihre jeweligen Anforderungen und Bedingungen angepasst sind.

Mehr über SKF Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"

SKF logo