Mechatronische Systeme
Ein vollständiges Angebot an Linearantrieben und -führungssystemen

Von Schwalbenschwanzschlitten, gehärteten Stahlwegführungen und linearen Standardführungen bis hin zu Präzisionswellen-, Schienen- und Laufrollenführungen stehen einfache Wartung und hohe Zuverlässigkeit bei allen Mechatroniklösungen von SKF im Vordergrund. Viele dieser Produkte werden in Serie gefertigt und können sofort zum Austausch vorhandener Komponenten verwendet werden.
Die Linearantriebe vieler Werkzeugmaschinenachsen haben Kugel- und Rollengewindetriebe. SKF Kugel- und Rollengewindetriebe ermöglichen schnelle und präzise Linearbewegungen. Die einbaufertigen Einheiten werden zusammen mit einem Stützlager vormontiert auf der Welle geliefert, Dadurch werden Einbau und Ausrichtung erleichtert.