Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Anwendungstechnik

SKF bietet für die meisten rotierenden Maschinen an Bord eine ganze Reihe von Anwendungsdienstleistungen an, einschließlich:
  • Erforderliche Berechnungen gemäß der Auflagen der Klassifizierungsgesellschaften
  • 360°-Ansatz von der Montage über die Inbetriebnahme bis zur Schulung der Crew
  • Effiziente Produktschulungen für unsere Kunden
Zu diesen Dienstleistungen gehören in der Regel auch Berechnungen und Prüfungen mit modernster, selbst entwickelter Software.

Als führender Anbieter von Lageranordnungen in Ruderpropellern, Pod-Antrieben, Wasserstrahlantrieben und Getrieben stellt das Know-how von SKF Marine in Sachen Anwendungstechnik einen der Eckpfeiler von SKF Marine in der Schifffahrtsindustrie dar.

Aufstellung

SKF Marine kann die Aufstellungsanforderungen für sämtliche Elemente des Antriebsstrangs berechnen. Diese Berechnungen erfüllen die Auflagen der Klassifizierungsgesellschaften und liefern exakte Details für individuelle Anforderungen.

Leistungsoptimierung mit SKF Marine Engineering Consultancy Services.

Von der Unterstützung der SKF Marine Engineering Consultancy Services haben schon viele Kunden profitiert. Unser Service:
  • Optimierung der Qualität und Leistung Ihrer Konstruktionen
  • Verkürzung der Entwicklungszeiten durch schnellere Designprüfung und professionelle Tests
  • Ursachenanalyse bei Lager- und Maschinenausfällen.
SKF logo