Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Explorer Pendelrollenlager

CC Design Pendelrollenlager
Pendelrollenlager zeichnen sich durch Winkelbeweglichkeit und hohe Tragfähigkeit aus. Sie können Radialbelastungen oder kombinierte Radial- und Axialbelastungen aufnehmen.

Dieser Lagertyp wurde von SKF erfunden und kontinuierlich weiter entwickelt. SKF Pendelrollenlager gehören zu den leistungsfähigsten Lagerausführungen.

Alle SKF Pendelrollenlager werden nach den Spezifikationen der SKF Explorer Leistungsklasse gefertigt und haben folgende Merkmale:
  • Sehr hohe Tragfähigkeit – radial und axial
  • Extrem verschleißfester Lagerwerkstoff
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit
  • Geringe Reibung

Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse

Die meisten SKF Explorer Pendelrollenlager wurden für die neue SKF Explorer Leistungsklasse angepasst. Dazu wurden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. 

Anwendungsvorteile:
  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Höhere Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo